Опубликуйте свои продукты
Frame/lid UFH 800 INB
LK

Frame/lid UFH 800 INB

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Cпецификация
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2434679
  • Тип продукцииLK Floor Heating
  • Группа продукцииCabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)840
  • Глубина (мм)26
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)6.8
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНDoors for heating equipment
  • Код ССКПУ ООН40101832
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units