Опубликуйте свои продукты
LK 525 MultiZone 2V SET - вкл. Мотор 230VAC 1м кабель - Внешняя резьба
LK

LK 525 MultiZone 2V SET - вкл. Мотор 230VAC 1м кабель - Внешняя резьба

LK 525 - трехходовой приводной переключающий клапан с приводом с электроприводом Переключающий клапан имеет конструкцию с вращающейся заслонкой что обеспечивает устойчивость к более высоким значениям перепада давлений и снижает риск его заклинивания после долгого периода простоя. Это позволяет рекомендовать использовать этот клапан в тепловых насосах, где могут быть продолжительные периоды между переключениями в тёплый период года. На верхней стороне мотора имеется индикация, отображающая, какое клапанное окно открыто.

Переключающий клапан не следует устанавливать так, чтобы мотор находился под клапана.

При отключении питания конус тарелки клапана останавливается в имеющемся положении. В обесточенном положении конус тарелки клапана можно установить вручную в среднееположение, распределяющее поток между контурами горячей и холодной воды. Демонтируйте мотор и поверните шпиндель приблизительно на 30° или до тех пор, пока горячая вода начнёт течь через оба окна клапана. После подачи напряжения на клапан поверните его обратно в исходное положение и установите на место мотор.

Помните, что мотор можно установить на клапан только в одном положении.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 80 °C(90 °C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 1 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 100 кПа (1 бар)
    • Утечка: < 0,1% от номин. потока при 100 кПа
    • Угол поворота: 90°/360°
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба, ISO 228/1
    • Привод: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Время цикла: 12 секунд (90°)
    • Электрическое подключение: Стационарный кабель
    • Сигнальный контакт: Однополюсный SPST
    • Класс защиты: IP 44
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки: Латунь EN 12164 CW614N
    • Материал, заслонки /оси: PPS Композит
    • Спецификация кабеля: Размер 3 x 0,75 мм²
    • Цвета проводов: Синий, коричневый, чёрный
    • Оболочка: ПВХ
    • Одобрение : CE (только привод)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk-525-2w-set-incl-Actuator-230VAC-1m-Cable-female-thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииZone Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCПривод
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC