Опубликуйте свои продукты
LK 120 SmartComfort
LK

LK 120 SmartComfort

Контроллер температуры с управлением температурой воздуха в помещении

LK 120 SmartComfort - электронный, управляемый температурой воздуха в помещении контроллер для водяных систем отопления как радиаторного, так и напольного типа. Путём замера температуры в питающей линии и температуры воздуха в помещении смесительный клапан LK 120 SmartComfort регулирует температуру в отопительной системе в соответствии с текущими потребностями в количестве тепла внутри здания.

LK 120 SmartComfort снабжён автоматическим выбором направления потока для соответствия направлению открытия смесительного клапана. Диоды указывают, открывается или закрывается клапан приводом смесительного клапана. Температуру питающей линии можно ограничивать, задав минимум и максимум. Символы на контроллере температуры указывают выбранную функцию, на ЖК дисплее отображается значение настройки или значение функции. Настройки осуществляются просто с помощью кнопок + или -.

LK 120 SmartComfort поставляется с комнатный терморегулятором, с помощью которого можно легко установить нужную температуру. Комнатный термо-регулятор имеется в проводном и беспроводном варианте: SmartComfort RT или SmartComfort RTW соответственно. Для дополнительной экономии энергии и повышения комфорта имеется девять предустановленных программ с различными схемами регулировки температуры. Можно также создавать собственные программы регулировки. Кроме этого, имеются функции ”отпуск” и ”таймер”.

Комнатный терморегулятор обладает интеллектуальным запоминанием. Это означает, что он при установке запоминает расход времени для достижения системой необходимой температуры. Это гарантирует, что различные температурные настройки в программе будут достигаться к заданному моменту времени. При возврате из заданной схемы снижения температуры имеется функция быстрого нагрева, которая временно поднимает температуру питающей линии для быстрого достижения необходимой температуры в помещении. Если Комнатный терморегулятор определяет быстрое изменение температуры, например, при проветривании помещения, блок не реагирует на это изменение в течение последующего получаса.

Контроллер температуры также оснащен разъемом для подключения внешнего блока управления, например, через модем GSM, это означает, что предустановленное значение температуры может быть активировано через мобильный телефон.

LK 120 SmartComfort прост в установке как на новые, так и на существующие смесительные клапаны. Можно также заказать монтажные наборы для установки смесительных клапанов других производителей - см. отдельную страницу

Подключение производится быстро и просто с помощью штекерного контактного устройства. Вызов монтажника-электрика для этого не требуется. При отключении электропитания автоматика сохраняет свои настройки, а привод останавливается в имеющемся положении. Для ручной регулировки смесительного клапана требуется отключить автоматику.

Для дополнительной экономии энергии к контроллеру температуры легко подключается управление насосом SmartComfort PC - смотрите раздел ”Принадлежности”. SmartComfort PC останавливает циркуляционный насос когда потребность в отоплении исчезает и запускает насос по отдельности через каждый день для снижения риска заклинивания насоса при простое.

Внешний датчик можно заказать в качестве принадлежности. Для получения дополнительной информации читайте листок технической информации для LK 110 и 130 SmartComfort.

Cпецификация
    • Первичное напряжение, сетевой адаптер: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Вторичное напряжение, сетевой адаптер: 24 VDC
    • Потребление мощности: < 3 VA
    • Температура окружающего воздуха: Pегулятор Мин. 0 °C/Макс. 50 °C (при работе), Комнатный блок Мин. 0 °C/Макс. 40 °C (при работе)
    • Мин. предел, температура в питающей линии: 5 - 40 °C
    • Макс. предел, температура в питающей линии: 20 - 99 °C
    • Диапазон регулировки: Мин. 5 °C/Макс. 35 °C
    • Угол поворота: 90°
    • Крутящий момент: 5 Nm
    • Класс защиты: Pегулятор: IP 40, Комнатный блок: IP 20
    • Утверждения: CE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_120_smartcomfort
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииTemperatur Controllers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401018
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-27 33 11
  • Наименование OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC