Опубликуйте свои продукты
LK 550 AquaMix - Внешняя резьба
LK

LK 550 AquaMix - Внешняя резьба

LK 550 - это смесительный клапан для подготовки горячей воды с термической вставкой, регулирующей подачу холодной воды для достижения желаемой температуры. Благодаря установленному обратному клапану в линии холодной воды препятствуется самоциркуляция - читайте в разделе «Принадлежности». Клапаны размера G ½” с внешней резьбой и 15 мм муфтой с зажимным кольцом имеют воздушный винт для простого спуска воздуха из небольшого бойлера.

Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока.

KV = поступающая холодная вода
VV = поступающая горячая вода
BV = отводящаяся смешанная вода

При использовании разъёма с внешней резьбой используется адаптер LK 373 - смотритераздел «Принадлежности».

При установке на котле/накопительном баке со встроенным бойлером следует установить термозащиту.

Желаемая температура горячей воды в пределах диапазона регулятора 38 - 65°C настраивается с помощью рукоятки клапана. Максимальную температуру можно калибровать в соответствии с нижеследующими указаниями:

Повышение максимальной температуры:

Поворачивайте рукоятку против часовой стрелки к (+). Ослабьте винт и переведите рукоятку в положение «в сторону». Затем переведите рукоятку «вверх» по часовой стрелке к (-). Регулировку можно проводить небольшими поворотами рукоятки на ¼ оборота, что примерно составляет 7°C. Переместите рукоятку обратно и почувствуйте, что она вошла в сцепление с зубьями. Зафиксируйте винт и затем поверните рукоятку на максимум (+). Максимальная калибровка для повышения температуры составляет ½ оборота.

Понижение максимальной температуры:

Проделайте действия в противоположном направлении. Поверните рукоятку по часовой стрелке на (-), а открученную рукоятку - против часовой стрелки к (+).

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 90 °C
    • Температура смеси: Мин. 38 °C/Макс. 65 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: DZR-латунь EN 12165 CW625N
    • Материал, уплотнения: EPDM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_550_aquamix_male_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING