Опубликуйте свои продукты
LK CirculationKit HWC - Внутренняя резьба
LK

LK CirculationKit HWC - Внутренняя резьба

Рециркуляционный комплект LK 551 HWC CirculationKit – это дополнительный аксессуар к смесительному узлу LK 551 HydroKit HWC. Данный аксессуар устанавливается в том случае, если в емкости отсутствует разъем для рециркуляции воды.

Монтируется через соединение на трубе для горячей воды.
Данное изделие подсоединяется через 1,5-метровый шланг PEX к разъему на трубе и позволяет регулировать объем возврата рециркулированной воды, не нарушая при этом температурные слои в емкости.

Данное изделие комплектуется двумя изолированными трубками из нержавеющей стали, клапаном и шлангом PEX 8x1 длиной 1,5 м.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
    • Макс. рабочее давление: 0,6 МПа (6 бар)
    • Нержавеющая трубка: EN 1008-3-14404 (AISI316L)
    • PEX: PE-Xc - PE-HD без барьера EVOH
    • Тройник: Cuphin
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_551_hwc_circulationkit
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING