Опубликуйте свои продукты
LK 823 ThermoVar® - Внутренняя резьба
LK

LK 823 ThermoVar® - Внутренняя резьба

LK 823 ThermoVar - термостатический 3-ходовой наливной клапан для соединения биотопливных котлов с аккумуляторнойсистемой. Клапан предназначен для обеспечения оптимального температурного расслоения в аккумуляторном баке и поддержания высокой обратной температуры в котле для увеличения КПД установки. Предотвращает образование смолы и конденсата, что повышает срок службы котла.

Клапаны регулируют две заслонки, это значит, установка запорного клапана в циркуляционном контуре между котлом и загрузочным клапаном не требуется. Под воздействием термической нагрузки начинает открываться заслонка A, после чего температура смешанной возвратной воды заслонки AB достигает 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C или 70 °C. Заслонка B закрывается при достижении заслонкой A номинального значения температуры открывания 10 °C.

LK 823 может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция.

Установка клапана не зависит от его положения.

LK 823 ThermoVar подходит для монтажа справа и слева.

Cпецификация
    • Температура открытия: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C или 70 °C
    • Рабочая температура: (45 - 55 °C) Мин. 5 °C/Макс. 95 °C, (60 - 70 °C) Мин. 5 °C/Макс. 110 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 100 кПа (1 bar)
    • Утечка: < 0,5% от номин. потока при 100 кПа
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 1982 CB753S
    • Материал, внутренней крышки: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, уплотнения: EPDM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_823_thermovar_female
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииThermic Valves & Check valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC