Опубликуйте свои продукты
LK 830 ThermoMix® B - C обжимным кольцом
LK

LK 830 ThermoMix® B - C обжимным кольцом

LK 830 ThermoMix® B является 4-ходовым смесительным клапаном, предназначенным для отопительных систем с двумя источниками нагрева, соединёнными друг с другом последовательно или параллельно, или для аккумуляторных систем, где энергия поступает из двух уровней.

LK 830 ThermoMix® B предназначен для использования в системах автоматической регулировки с использованием смесительных клапанов, что обеспечивает приоритетное использование наиболее выгодного в настоящий момент источника энергии.

Клапан может устанавливаться в любом положении. Соединительные отверстия маркированы 1-4. В стандартном исполнении клапан устанавливается в соответствии со следующим: 1=Питающая линия, 2=Вторичное тепло, 3=Первичное тепло и 4=Обратная линия.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 110 °C (120° C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 50 кПа ( 0,5 bar)
    • Утечка: < 0,5% от номин. потока при 50 кПа
    • Угол поворота: 90°
    • Крутящий момент: < 1 Nm
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, заслонки /оси Латунь: EN 12164 CW614N
    • Материал, уплотнения: EPDM
    • Осевое уплотнение: Два уплотнительных кольца
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_830_thermomix_b_compression_fitting
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииMixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201434 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Transportation
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC