Опубликуйте свои продукты
LK 842 ThermoMix® P - C обжимным кольцом
LK

LK 842 ThermoMix® P - C обжимным кольцом

LK 842 ThermoMix® P - это 4-ходовой шунтующий клапан для установки непосредственно на отопительных котлах.

LK 842 ThermoMix® Р пригоден для моторизации.

Клапан может устанавливаться в любом положении.

LK 842 ThermoMix® Р может легко адаптироваться как для правосторонней, так и для левосторонней установки.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 110 °C, (120 °C кратковременно)
    • Температура окружающего воздуха: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1.0 MPa (10 bar)
    • Макс. разность давлений: 50 kPa (0,5 bar)
    • Утечка: < 1,5% от номин. потока при 50 кПа
    • Угол поворота: 90°
    • Крутящий момент: < 1 Nm 
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 1982 CB753S
    • Материал, внутренней крышки: PPS Композит
    • Материал, заслонки /оси Латунь: EN 12165 CW617N
    • Материал, уплотнения: EPDM
    • Осевое уплотнение: Два уплотнительных кольца
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_842_thermomix_P_compression_fitting
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииMixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC