Уникальная ссылка: | 4201-08-600 |
---|---|
Брэнд: | Logiwaste |
Тип продукции: | Inlet point |
Группа продукции: | High Capacity Outdoor Inlet Point |
Ширина (мм): | 2437 |
Высота (мм): | 1995 |
Глубина (мм): | 3362 |
Дата публикации: | 2020-01-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.
Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.
The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve.
Ссылка на продукцию: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/logiwaste/product/4201-08-600
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Stainless steel |
Разработано в: | Sweden |
Страна-производитель: | |
Масса нетто (кг): | 812 |
Категория BIMobject: | Проектирование и инфраструктура - Waste |
---|
BIMobject®