Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Straight pipe waste and laundry, DN 500

Уникальная ссылка: 4311-16-TT021SS
Брэнд: Logiwaste
Тип продукции: Pipe Systems
Группа продукции: Straight pipes
Ширина (мм): 13500
Высота (мм): 500
Дата публикации: 2020-02-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Проектирование и инфраструктура - Waste

BIMobject®