Опубликуйте свои продукты
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
    Loook Industries

    Space Chicken

    Space Chicken is a small laptop table that is available in various colors. The table is ideal for lounges, offices and public spaces. Of course, it works perfectly well at home too. Space Chicken is height adjustable and allows you to maintain a comfortable and ergonomic working posture that enables productivity from all types of chairs and sofas. A version of Space Chicken with fixed height is also available.
    Cпецификация
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspace_chicken
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииAccess Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)570
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)330
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛаминат
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56