Опубликуйте свои продукты
Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa
Lorell

Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa

Sofa is part of the Lorell Reception Seating Collection that is made with an open, inviting modern design and bonded black leather. Back meets the seat at a slight obtuse angle for a relaxing wait. Sides rise for armrests. Comfortable, thick foam cushions are CA117 fire-retardant. Four sturdy, wooden legs with a Mahogany finish support the sofa built for three. Overall weight capacity is 650 lb. with a 215 lb. capacity for each seat.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • PRODUCT INFORMATION

    Maximum Load Capacity: 650 lb
    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 75"
    Depth: 34.5"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLorell-LLR68950-Reception-Collection-Leather-Sofa
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииSofa
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)31.3
  • Ширина (дюймы)75
  • Глубина (дюймы)34.5
Связанные
  • Основной материалКожа
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Furniture

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
4.2 из 5 звезд 4.2 (34)
4.3 из 5 звезд 4.3 (36)