Опубликуйте свои продукты
Air Curtain
Loren Cook Company

Air Curtain

The COOK Air Curtain provides an effective barrier of moving air anywhere a wall opening might allow the unwanted transferral of temperature, humidity, insects, odors, or pollutants. The COOK Air Curtain is designed and built for installation in office and shop applications over conventional 3’ doors. It may be installed side by side for double doors and larger doors such as service, overhead, sliding warehouse, or loading dock doors.
Cпецификация
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaircurtain
  • Тип продукцииAir Condition Equipment
  • Группа продукцииAir Curtain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Название по ССКПУ ООНAir circulation and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401016
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11
  • Наименование OmniClassAir Curtains