Опубликуйте свои продукты
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
    LOWELL Manufacturing Co
    Архив

    SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)

    Above ceiling 12W sound masking speaker with 8 in. dual cone driver, 70V transformer, grille and round backbox with wire hangers, S-hooks and chain. Black finish.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    • Made in the U.S.A. with global components
    • Certified U.S. steel
    • UL 1480A Listed
    • UL 2043 Suitable for use in return air plenum space
    • CSA 22.2 No. 205-12 for use in Canada


    Cпецификация
    • Speaker Assembly Includes

      • Driver:  8 in. 12W dual cone
      • Transformer:   70V (0.25, 0.5, 1, 2, 4W).
      • Enclosure:  325 cu.in. volume (3.93 in. deep), externally accessible leads, SG handibox cover with knockouts, Romex connector.
      • Grille:  Perforated steel grille with 12.875 in. diameter. Black.
      • Mounting Aids:  Removable wire hangers, S-hooks, and 4 ft. chain. Does not include rigging hardware.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlowell_sm_series_sm805a
    • Тип продукцииSpeakers
    • Группа продукцииSound Masking Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Описание Uniclass 2015Sound controlling
    • Код CSI MasterFormat 201427 51 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Public Address Systems
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security