Опубликуйте свои продукты
(ARB) Round High Bay - Sports Interior
LSI Industries

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

The Advantage Series Round High Bay is the commercial-grade round LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of field-installed occupancy sensors.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-arb-sports
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииSports Interior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.26
  • Ширина (дюймы)13.4
  • Глубина (дюймы)13.4
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрилат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)10.84
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring