Опубликуйте свои продукты
(XGBM) Greenbriar® Area Light
LSI Industries

(XGBM) Greenbriar® Area Light

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

LSI ‘s XGBM LED area light reflects LSI’s commitment to incorporate the most up-to-date technology not only to provide high lumen output, but to do it at the highest efficacy (over 120 LPW) and most competitive price possible.  The XGBM delivers bright uniform lighting at lower light levels with essentially no light trespass.

With the top-access housing, the XGBM is easy to install and requires virtually no service.  Recognizing the importance in saving energy, the XGBM features a number of energy-control options such as dimming, bi-level switching, integral motion sensor and LSI’s wireless control and information systems to allow you to best manage the light and energy consumption in your parking lot.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-area-light-xgbm
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииArea Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)24
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)49.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring