Опубликуйте свои продукты
(CBR8) Commercial Bollard
LSI Industries

(CBR8) Commercial Bollard

The CBR8 is a commercial-grade LED Bollard designed for retrofits and new construction. Recommended for a wide variety of commercial and industrial applications, such as parking lots, strip malls, automotive dealerships and for general low-level lighting. Multiple CCTs, lumen packages and distributions to meet most lighting requirements.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-cbr8
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииBollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42
  • Ширина (дюймы)8.63
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring