Опубликуйте свои продукты
(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash
LSI Industries

(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

With its vapor-tight design and high-impact, reinforced fiberglass housing the LED EG3 fixture is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with a choice of lenses and symmetrical distribution for outstanding light delivery. The proprietary lens provides high lumen output with soft, reduced brightness.

The gear tray snaps out for easy driver access. This product also has high-impact, reinforced fiberglass housing and high-impact acrylic lens standard. Virtually maintenance free, it comes with a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-eg3_car_wash
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииCar Wash
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.13
  • Ширина (дюймы)6.77
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring