Опубликуйте свои продукты
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer
LSI Industries

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

The LED GA is a high efficiency LED Troffer. This high-performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your interior space. The low profile housing (3¼“ deep) makes it ideal for tight plenums.

With a limited 5-year warranty, the LED GA has a hinged and latched door frame operating system and is available in 2’ x 4’, 2’ x 2’ and 1’ x 4’ sizes.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-ga_p12
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииTroffers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring