Опубликуйте свои продукты
(HPG) High Output Parking Garage Fixture
LSI Industries

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

The HPG, with up to 23,000 lumens, is the ideal parking garage solution for higher mounting height and/or higher light level applications. 4 distinct photometric distributions provide the ideal optic for each area of the parking deck including one way and two way drive lanes and entry ways. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem. Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-hpg
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииGarage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.1
  • Ширина (дюймы)13.5
  • Глубина (дюймы)13.5
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)15
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНCanopy
  • Код ССКПУ ООН30151902
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring