Опубликуйте свои продукты
(LAD4) Architectural New Construction
LSI Industries

(LAD4) Architectural New Construction

The LED Architectural new construction downlight series delivers superior performance and energy efficiency. Designed to use anodized aluminum reflectors delivering even illumination and low glare, the high performance luminaire offers 1,000 up to 5,000 lumens with color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K and 4000K at 80 CRI. Standard driver offers universal (120-277V) and 0-10V dimming down to 1%. The LAD series is ideal for low to medium ceiling heights for retail, hospitality and commercial applications.

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-lad4
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииDownlights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.63
  • Ширина (дюймы)4.81
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалГипс
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring