Опубликуйте свои продукты
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
    LSI Industries

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    With integrated field selectability, CCT or lumen package can be changed at any time with the flick of a switch. This provides tremendous flexibility to both installers and end users.

    Remote emergency battery options and controls are available. Contact factory for details.

    Check out the quick ship SKUs on the specification sheet for immediate project needs.

    Cпецификация
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlsi-ladho-high-output-downlights
    • Тип продукцииIndoor Lighting
    • Группа продукцииDownlights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Описание Uniclass 2015Downlights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures