Опубликуйте свои продукты
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area
LSI Industries

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

The Mirada features contemporary, sleek, low-profile styling perfectly suited for architectural and commercial applications. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of specification grade applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications. 

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-mrm
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииArea Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.6
  • Ширина (дюймы)13.5
  • Глубина (дюймы)31.3
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)30
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка