Опубликуйте свои продукты
(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted
LSI Industries

(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

Opulence Pendant & Surface Mount Luminaires provide versatility with a wide variety of mounting options and styles. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem and are available with a decorative shroud (painted to match housing or translucent for uplight). Optional uplight delivers either 5 or 10% uplight and a 2″ stem adapter can be used for mounting to our LifeStyle classic hook brackets.  Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-ops-sd_out_canopy
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииCanopy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.07
  • Ширина (дюймы)20.62
  • Глубина (дюймы)20.62
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)15
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка