Опубликуйте свои продукты
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light
LSI Industries

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

The SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV is the most feature-rich gas canopy fixture on the market today. Its Symmetric Combination Forward Throw optic – make extra flood lights between the gas canopy and convenience store unnecessary saving the owner money without sacrificing performance. Vertex has a rugged low profile housing and is available in five lumen packages: 10K, 13K, 15K, 20K and 23K. The below canopy field serviceability, silicone optics (shatterproof, non-yellowing and lightweight), dimming capability and optional integral Bluetooth™ motion and photocell sensor make Vertex the ideal solution for gas canopies.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more fixture documents and reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-scv
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииCanopy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.1
  • Ширина (дюймы)13.5
  • Глубина (дюймы)13.5
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)15
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНCanopy
  • Код ССКПУ ООН30151902
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring