Опубликуйте свои продукты
(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard
LSI Industries

(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

The ultra-thin, edge-lit LED panel series is designed to deliver general ambient lighting in a variety of indoor settings, including schools, offices, hospitals and stores, and is the perfect choice for both new construction and retrofits. This high efficacy luminaire provides long-life and uniform illumination, as well as standard 0-10v dimming capability.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-sfp
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииFlat Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки