Опубликуйте свои продукты
(TLFL) Traditional LED Flood Lights
LSI Industries

(TLFL) Traditional LED Flood Lights

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Optical grade acrylic lenses guarantee superior performance over a long life. 3 housing sizes are available for lumen packages from 8,000 to 42,000. Trunnion and slipfitter mounting options available.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-tlfl
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииFlood Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.07
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)12.21
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)31
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring