Опубликуйте свои продукты
(LPEC) Low Profile Recessed Troffer
LSI Industries

(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

The LPEC’s low profile design makes it ideal for shallow plenum applications. Best in class configurable lumen packages and efficiencies that target DLC Premium. This fixture delivers even illumination with excellent, low glare throughout the space. It is available in 1’x4′, 2’x2′ and 2’x4′ form factors.

Its high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates pixelation from individual LEDs and provides high vertical illumination for visual comfort. Below the plenum, there is side access to an optical chamber and driver compartment via a pressure removable radius lens and side panel. An optional 120v-277V integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety standby lighting requirements. With smooth dimming down to 1%, the LPEC can easily upgrade any space. This product has a 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

re documents and published reports.

Cпецификация


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-troffer-lpec
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииTroffers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки