Опубликуйте свои продукты
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer
LSI Industries

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xirr
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииTroffers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-17
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.14
  • Ширина (дюймы)23.8
  • Глубина (дюймы)23.8
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)20
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки