Опубликуйте свои продукты
(XPWS3) Patriot Wall Sconce
LSI Industries

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Environmentally friendly and energy efficient, LSI’s LED Patriot Wall Sconce delivers exceptional uniformity with zero uplight to create a brighter environment with less glare, making it ideal for entrance, egress and security lighting. This wall-mounted fixture features a one-piece, die-cast aluminum housing with sweeping curves and distinctive architectural lines to enhance any site.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xpws3
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииWall Mount Exterior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8
  • Ширина (дюймы)19.25
  • Глубина (дюймы)12.81
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)30
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000346
  • Название ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring