Опубликуйте свои продукты
(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics
LSI Industries

(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

Mirada Wall Sconce (XWS)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and wide feature set render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. Three lens options let you choose from maximum photometric performance (FTW), maximum lumens per watt (MT) or maximum visual comfort with a diffuse lens (MTD). The clear and diffuse lens options are available in polycarbonate and can be ordered with tamper proof hardware for high abuse applications. The Mirada Wall Sconce also has a wide variety of CCT selections, controls and options as well as companion area, post top and bollard products making it the ideal solution for almost any wall mount application.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xws-sil
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииWall Mount Exterior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.32
  • Ширина (дюймы)19.34
  • Глубина (дюймы)12.75
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)30
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring