Опубликуйте свои продукты
Bixx 100
Bixx 100
Bixx 100
    LTS Licht & Leuchten GmbH

    Bixx 100

    Track-Mounted Spotlights | Bixx 100

    The Bixx spotlight series is designed as recessed and contact track version. With their modern and organic light-head design the spotlight harmoniously matches with all surroundings. The recessed spotlight convices with its complete operational flexibility in pivoting, rotation and extraction of the light-head. The LED spotlights are fitted with PRI Plus reflector technology and guarantee maximum luminous efficiency and optimal glare-free lighting.

    Key features:
    CCT: 2700/3000/4000 K
    Power max.: 14.0/27.0/35.0 W
    Lumen max.: 1480/2850/3380 lm
    System efficiency max.: 105.71/105.55/96.57 lm/W
    Beam angle: 15/25/35/50°
    Weight max.: 1.121 kg
    Colors: black, silver, white, RAL

    Options:
    Specific light colours for bakery, meat and produce products available on request.
    Available with Tunable White Light (2700 K - 6500 K) on request.
    Available with DALI.
    Available with MinusBlue on request.
    Available with Casambi on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbixx-100
    • Тип продукцииBixx
    • Группа продукцииBixx 100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs and lamp components
    • Код ССКПУ ООН3910
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа