Опубликуйте свои продукты
NOISE LINE
LUG LIGHT FACTORY

NOISE LINE

Suspended decorative luminaire for LED light sources. The luminaire consists of 3 cubes, appearing in 2 colors with a different surface finish.

  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Universal design
  • Possible illuminance control

Cпецификация
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNOISE_LINE
  • Тип продукцииLamps
  • Группа продукцииSurface mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)136
  • Глубина (мм)408
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка