Опубликуйте свои продукты
CANYON, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CANYON, Wall Direct/Indirect

Canyon is a narrow linear LED luminaire with a distinctive 1.25" aperture running the length of the housing. Using advanced LED engines and optical control, Canyon provides wide spread uplight and a gentle glow of downlight from a 90/10 indirect and direct light distribution. delivering both efficient and comfortable illumination. Canyon is offered in a choice of color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options. Please see additional specification sheets for Canyon for wall mounting and fluorescent sources.
Cпецификация
  • Size: 4 3/8" x 2 5/8"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant, Wall

    Optics: Hlo, Pmo
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCANW
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииCanyon
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.63
  • Ширина (дюймы)4.38
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты