Опубликуйте свои продукты
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
CURA, Wall Direct Indirect
    Lumenwerx

    CURA, Wall Direct Indirect

    Cura offers multi-function lighting with ambient, exam, reading, and night light illumination from the bedhead. Each lighting function can satisfy the illuminance recommendations of ANSI-IES RP29-16. Optional BIOS SkyBlueTM technology provides a biologically optimized light spectrum that supports both circadian stimulus and visual diagnosis. 

    Cura’s compact and durable form, combined with multiple light sources and control options, makes this luminaire particularly well suited to today’s healthcare patient rooms. Cura is also available with Chromawerx DUO and SOLA capability.

    Cпецификация
    • Size: 3' (5" x 2 25/32" x 36"), 4' (5" x 2 25/32" x 48")

      Light Source: Led

      Chromaticity: Static White, - Phosphor converted amber

      Mounting: Wall

      Light Distribution: Direct, Indirect, Direct/Indirect

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCUR
    • Тип продукцииWall
    • Группа продукцииCURA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.69
    • Ширина (дюймы)2.69
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты