Опубликуйте свои продукты
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Round Wall Wash

    The Ecana downlight family is designed as round or square fixtures with simple detailing, available in 3", 4", and 6" sizes. The family includes fixed, adjustable, and wall wash conf igurations and blends effortlessly into various settings, enriching small and large-scale projects with practical, cost-effective, and finely tuned lighting.

    Cпецификация
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEC6RRWW
    • Тип продукцииRecessed
    • Группа продукцииEcana
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты