Опубликуйте свои продукты
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    MINEAR RING, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the Minear Ring features a 1/2" aperture and diameters ranging from 18" to 72", offering a circular expression that complements its linear counterparts. Minear Ring is available as a pendant-mounted fixture suitable for both standalone installations and grouped compositions.

    Cпецификация
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: BLO

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMINRIP
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииMinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты