Опубликуйте свои продукты
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Cпецификация
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPOROR-36
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииPop Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit