Опубликуйте свои продукты
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Square

    Pop Recessed Regressed Square is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in 10 different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop Regressed Square comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    Cпецификация
    • SIZE: 6" X 6" - 6" X 2' - 6" X 4' - 1' X 1' - 1' X 2' - 1' X 4' - 2' X 2' - 2' X 4' - 4' X 4' - 20" X 60"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPORRGSQ
    • Тип продукцииRecessed
    • Группа продукцииPop Recessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit