Опубликуйте свои продукты
SMILE, Wall SIB
Lumenwerx

SMILE, Wall SIB

Smile is a linear LED luminaire with a gently curved profile and a charming aspect. Using advanced LED engines and optical control, Smile provides wide spread uplight and well controlled downlight, delivering both efficient and comfortable illumination. Smile is offered in a choice of light distributions, outputs, and color temperatures, together with comprehensive electrical and controls options.
Cпецификация
  • SIZE: 8 5/8" X 1 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSMIWSIB
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииSmile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты