Опубликуйте свои продукты
VIA2, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA2, ACOUSTIX, Pendant

Via 2 Acoustix is an acoustic environmentally sound linear luminaire system for pendant installation available in set lengths or continuous runs. Via 2 Acoustix features numerous optical configurations, flush and drop diffuser as well as other light distributions, which are difficult to achieve in such a compact acoustic luminaire. Via 2 Acoustix is available in Static White and Biologically optimized lighting. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

Cпецификация
  • SIZE: 3 1/8" x 8" , 3 1/8" x 12", 3 1/8" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVIA2ACOP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииAcoustic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты