Опубликуйте свои продукты
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Via Stil is a seamless, ultra-compact, acoustic and flexible linear LED luminaire system for pendant installation. Carefully crafted with environmentally responsible acoustic material with excellent sound absorption that integrates beautifully with the extruded aluminum linear portion of the luminaire. The warmth of the acoustic polyester transitions pleasantly to the recycled aluminum form. Via Stil is available in specific sizes and continuous runs. Via Stil is available in Static White and Biologically optimized lighting. Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA are also available.

Cпецификация
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVIASACOP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииAcoustic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring