Опубликуйте свои продукты
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
Voila 2" downlights and wall washers are available in round and square apertures with Open Frame, IC and CCEA housings, all requiring less than 4" of plenum depth. Downlights adjust 30º vertically with screw thread mechanism and rotate 360º horizontally. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Integral drivers are available for 0-10V, ELV or Triac dimming and can be replaced through the 2" aperture. Remote drivers are available for other protocols, emergency operation, and ChromaWerx Sola and Duo. Die-cast baffles are offered in 0.5" and 1.0" depth with trim or trimless options and multiple finishes. Pre-set luminaire light output is available from up to 1340 lumens. Voila 2" downlights has an IP44 rating.
Cпецификация
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVO2RR
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииVoila 2 Downlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты