Опубликуйте свои продукты
PIVOT GLOBE, Pendant
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Pendant

Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

Pivot Globe offers uniform light distribution and the timeless appeal of the spherical form. Made from frosted glass, the luminaire is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) that distributes light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots. Available in 4″, 6″, and 8″ diameters.

Cпецификация
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER), 

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPIVGLB
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииPivot
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring