Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Balcony facades

Уникальная ссылка: Facades
Брэнд: Lumon
Тип продукции: Balcony
Группа продукции: facades
Ширина (мм): 3570
Высота (мм): 3000
Глубина (мм): 1430
Дата публикации: 2013-01-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
A balcony facade gives the building a face. Through the balconies the house and its residents interact with the environment. The atmosphere and look of the building is based on successful choices.
Lumon balcony facades meet the requirements of modern architecture and construction. The ready-made technical alternatives speed up construction and provide the designer with tools to create high-quality architecture.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland

Категория BIMobject: Строительство - Балкон
Классификация IFC: Railing
Название по ССКПУ ООН: Window walls
Код ССКПУ ООН: 30171613

BIMobject®