Опубликуйте свои продукты
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
Mini Downlight Ring - RPM-DN
    Lumos Architectural Lighting

    Mini Downlight Ring - RPM-DN

    • Pendant and surface options
    • 24 to 120 inch diameters
    • Driver in canopy includes 0-10v dimming
    Cпецификация
    • Diameter: 24” to 120” (nominal)

      Output: 54 LPW

      Housing: Aluminum

      Lens: Transmissive, frosted acrylic

      Mounting: Pendant or surface

      Driver: Inside canopy or remote

      Weight: 3 lb/ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrpm-dn
    • Тип продукцииStandard Lighting Products
    • Группа продукцииRINGS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки