Опубликуйте свои продукты
SolarScapes Awnings & Carports
Lumos Solar

SolarScapes Awnings & Carports

4.2 из 5 звезд4.2(17 отзывы)
What are SolarScapes? Building on the design that won Dwell on Design's Best Energy Product in 2012, SolarScapes are modular, pre-fabricated solar canopy structure solutions that are infinitely configurable to meet the needs of any project. You will have the ability to offer your customers unique, ultra functional, free-standing solar structures without an in-house design, engineering and fabrication team. SolarScapes are the solution to the most demanding solar design and installation problems. Simply provide a few pieces of information about your project and Lumos takes care of the rest. We will provide... Fully Fabricated Structure LSX Frameless Solar module system Mounting Components and Hardware Engineering/Structural Wet Stamped Permit Package Included Why SolarScapes? Overhead solar applications do not require a Class A Fire Rating Infinite Powder Coated Color options High Wind, Snow and Seismic Load Capacity Superior Aesthetics Extremely Easy and Fast Installation Time Applications Patio Cover Carport EV Charging Station Covered Walkway Covered Picnic Area Bus Stop More... Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Country: United States Region: North America
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolarScapes
  • Тип продукцииElectrical
  • Группа продукцииSolar Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Описание Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • Код CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Номер OmniClass23-35 11 17 15
  • Наименование OmniClassPhotovoltaic Collectors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты