Опубликуйте свои продукты
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
    Lunawood

    Luna Arctic Triple Cladding

    Luna Arctic Triple 6/4×6 Brushed is a premium ThermoWood® cladding crafted from thermally modified Nordic spruce in Finland.
    Luna Arctic Triple has a brushed surface enhanced with a stunning silver-grey coating. The unique property of this Arctic coating is its ability to gradually fade on weather-exposed parts while preserving the grey tone in shadier areas. This is ideal for those seeking an instantly uniform grey cladding right after installation. 

    Cпецификация
    • Luna Arctic Triple can be used both indoor and outdoor, even in sauna and spa. Luna Arctic Triple is a tongue-groove cladding with two deep grooves to create a modern and low-maintenance batten-look surface with easy installation. This product is highly suitable for all climates and it doesn't require maintenance treatments. 

      Luna Arctic is crafted from PEFC certified Nordic spruce that is harvested from renewable forests of Finland.  

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаluna-arctic-cladding
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииLunawood Nordic Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.25
    • Ширина (дюймы)5.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЕль
    • Вспомогательный материалBrushed
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCМатериал

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Аргентина
    Гренландия
    Бразилия
    Канада
    Колумбия
    Мексика
    Уругвай
    Панама
    Чили
    Соединенные Штаты Америки