Опубликуйте свои продукты
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииLunawood Nordic Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)260
    • Ширина (мм)1420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка