Опубликуйте свои продукты
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim
    Lutron Electronics

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-ketra-un-s30a
    • Тип продукцииGeneral Luminaries, Directional
    • Группа продукцииKetra
    • Дата публикации2021-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.5
    • Ширина (дюймы)6.5
    • Глубина (дюймы)5.61
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование